Kabel sieciowy - NBC-94B/... - 1408535

Produkt na metry, Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/7; SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408535
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 397 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij