Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-HCS-PPCPL/1018B/SCRJ/... - 1408469

Konfekcjonowany przewód światłowodowy, kabel PROFINET typu B, włókna PCF 200/230 µm, obudowa z tworzywa sztucznego Push-Pull SC-RJ/IP67 na SC-RJ/IP20, płaszcz zewnętrzny z PCW, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, do układania na stałe wewnątrz budynków, różne długości

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Płaszcz zewnętrzny PCW
  • Płaszcz zewnętrzny PCW
  • Pojedyncze żyły 2,2 mm z wytrzymałego polichlorku winylu (PCV)
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
  • PROFINET Typ B
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408469
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 149 (C-2-2013)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij