Przepust ścienny - SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 - 1408454

Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wykonawczych, 5-pinowe, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20 x 1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja miedziana

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408454
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 37 (C-2-2017)
GTIN 4046356828512
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij