Kabel sieciowy - NBC-MSD/ 8,4-937/FSD SCO - 1408376

Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP65, kodowanie: D, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP65, kodowanie: D, długość kabla: 8,35 m, Artykuł sprawdzony wg specyfikacji klienta / aplikacji kolejowej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408376
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356825672
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,588 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij