Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MS/ 5,0-802/M12FS - 1408369

Brak zdjęcia

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-biegunowz, PUR bezhalogenowy, odporny na odpryski spawalnicze, bardzo elastyczny, szary RAL 7001, wtyk prosty M12, kodowanie A, na gniazdo proste M12, kodowanie A, długość kabla:5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408369
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356804936
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,205 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij