Kabel ładujący DC - EV-T2M4CC-DC125A-7,5M50ESBK00 - 1408335

Przewód ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linia stylistyczna Standard, kabel: 7,5 m, czarny, prosty, UWAGA: Może być konieczny system zarządzania kablami., wygląd wtyku: czarny, uchwyt: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda CCS typu 2, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Zintegrowany czujnik temperatury do monitorowania temperatury na stykach mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408335
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356868907
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 12,900 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij