Złącza wtykowe RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8:10 - 1408059

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, materiał: Stal szlachetna 1.4404, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, odejście kabla: proste

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze wtykowe ADVANCE Push-Pull
  • System ryglowania zapobiegający nieumyślnemu wyciągnięciu
  • Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
  • Wysoka odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408059
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ABNEAA -
GTIN 4046356788717
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback