Wtykowe złącza światłowodowe - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze wtykowe ADVANCE Push-Pull
  • System ryglowania zapobiegający nieumyślnemu wyciągnięciu
  • Najwyższa odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408047
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 371 (C-2-2017)
GTIN 4046356788601
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,092 KGM
Numer taryfy celnej 85367000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij