Złącza wtykowe RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8 - 1408011

Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z 8-pinowym wkładem złącza wtykowego RJ45, z szybkozłączem IDC, do 1- i 7-żyłowych przewodów AWG 26 ... 24, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku dołowi

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Złącze wtykowe ADVANCE Push-Pull
  • System ryglowania zapobiegający nieumyślnemu wyciągnięciu
  • Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
  • Wysoka odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408011
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356788168
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,112 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij