CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

6 x moduł RJ45

Moduł RJ45 na RJ45, składający się z dwóch obudów 6x RJ45 10Gb/s (Class EA), z zamontowanym przewodem wielożyłowym AWG 23, gotowy do użycia w modułowym polu rozdzielczym, różne długości, certyfikat GHMT.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Plug & Play
  • Nadzwyczaj wytrzymała konstrukcja
  • Certyfikat GHMT
  • Możliwość odblokowania z przodu bez specjalnych narzędzi
  • Moduł wymienny

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407995
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 394 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij