Ramki montażowe 19'' - CUC-PP-FRAME-19 - 1407986

19-calowa rama montażowa (szara)

Rama montażowa 19-calowa, pusty modułowy panel rozdzielczy, do zastosowania 8 modułów (6 x RJ45 każdy), łącznie 48 połączeń, 1HE, kolor podobny do RAL 7035

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Rama 19-calowa, pusta, do zastosowania 8 modułów (6x RJ45 każda) wraz z 48 połączeniami, 1HE, kolor podobny do RAL 7035

Zalety

  • Moduły z możliwością odblokowania z przodu bez użycia narzędzi specjalnych
  • Nadzwyczaj wytrzymała konstrukcja
  • Do warunków przemysłowych
  • Modułowy panel rozdzielczy
  • Moduł wymienny

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407986
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 394 (C-2-2017)
GTIN 4046356788120
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,543 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij