Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MR/ 5,0-28X OD - 1407966

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowe M12, kod. A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407966
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356783460
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,235 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij