Złącza wtykowe RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, materiał: Stal szlachetna 1.4404, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, odejście kabla: proste

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Złącze wtykowe ADVANCE Push-Pull
  • System ryglowania zapobiegający nieumyślnemu wyciągnięciu
  • Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
  • Wysoka odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407908
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356782104
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij