Kabel systemowy magistrali - SAC-5P- 1,2-923/M12FS CAN P - 1407865

jak na rysunku, ale z nakrętką z tworzywa sztucznego

Kabel systemowy magistrali, CANopen®, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, szary RAL 7001, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 1,2 m, Złącze wtykowe nieekranowane, z cz. radełkowaną z tworz.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407865
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356779616
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,089 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij