Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-10,0-PUR/FR-2L SCO - 1407777

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, z 2 LED, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407777
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 38 (C-4-2013)
GTIN 4046356790307
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,254 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij