Wkładka stykowa - HC-B16-I-PT-F - 1407731

Wkładka żeńska HEAVYCON, seria B16, 16 + PE pinowa, złącze typu push-in

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do szybkiego
    kodowania z profilem z tworzywa
  • Łączenie przewodów bez narzędzi
  • Znaczne oszczędności czasowe podczas łączenia przewodów
  • Odczep probierczy do 2 mm wtyku probierczego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407731
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 539 (C-2-2017)
GTIN 4046356777568
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,085 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij