Obudowa - HC-EVO-B06-BWS-PLRBK - 1407621

Profile do PCB HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B6, z uchwytem wzdłużnym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
  • Mała waga
  • Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
  • Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
  • Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
  • absolutnie odporny na korozję
  • bezhalogenowe tworzywo sztuczne
  • Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407621
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 588 (C-2-2017)
GTIN 4046356776837
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,064 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij