Rama do nabudowania - SI-M1B-GL - 1407593

Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka: czarna, pokrywa: szara, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętło.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407593
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 715 (C-2-2017)
GTIN 4046356776059
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,214 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij