Rozdzielacz - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO - 1407577

Rozdzielacz AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, do rozgałęzienia dwóch przewodów płaskich na 1,0 m przewód okrągły PUR z gniazdem kątowym M12-SPEEDCON

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407577
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 439 (C-2-2017)
GTIN 4046356779975
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,080 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia VN (Wietnam)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij