Kabel sieciowy - NBC-MSD/ 2,0-93G/R4AC SCO - 1407562

Kabel sieciowy, EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW, zielony RAL 6018, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407562
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 384 (C-4-2015)
GTIN 4046356779807
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,162 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij