Kabel sieciowy - NBC-FSD/ 1,0-93E/R4QC SCO - 1407396

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR, morski RAL˽5021, ekranowany, Wtyki proste RJ45 Push-Pull / IP67, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407396
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1CJI -
Strona katalogu Strona 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356775243
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 83,470 GRM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback