Kabel sieciowy - NBC-FSD/ 2,0-93E/R4AC SCO - 1407385

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407385
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 403 (C-2-2017)
GTIN 4046356775137
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,110 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij