Kabel sieciowy - NBC-M 8MS/ 5,0-93B/R4AC - 1407354

Kabel sieciowy, Ethernet (100 Mb/s), PROFINET (100 Mb/s), EtherCAT® (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, zielony RAL 6018, ekranowany, Wtyki proste M8 / IP67, kodowanie: A, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407354
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 400 (C-2-2017)
GTIN 4046356774826
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,340 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij