Kabel sieciowy - NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - 1407341

Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PE-X, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP65, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Do zastosowań w kolejnictwie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Bezpieczeństwo dzięki niepalności: uchwyt z PA 6.6 i kable sieciowane radiacyjnie spełniają najwyższe wymagania
  • Pewnie rygluje dzięki specjalnemu hamulcowi przeciwwibracyjnemu
  • Odporny na wpływy temperaturowe – testowany w rozszerzonym zakresie temperatur i pod kątem szoku termicznego
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407341
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 133 (C-4-2013)
GTIN 4046356774574
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,650 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij