Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - 1407318

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarny, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 5 m, Do zastosowań w kolejnictwie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Bezpieczeństwo dzięki niepalności: uchwyt z PA 6.6 i kable sieciowane radiacyjnie spełniają najwyższe wymagania
  • Pewnie rygluje dzięki specjalnemu hamulcowi przeciwwibracyjnemu
  • Odporny na wpływy temperaturowe – testowany w rozszerzonym zakresie temperatur i pod kątem szoku termicznego
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407318
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 131 (C-4-2013)
GTIN 4046356774345
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,287 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij