Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe zaworowe złącze wtykowe bez układu ochronnego
  • Ochrona antykorozyjna wszystkich naświetlanych części metalowych dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4404
  • Wysoka wytrzymałość: odporne na olej, promieniowanie UV, ozon i temperatury od -20°C do +85°C

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407294
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 180 (NTK-2014)
GTIN 4046356774123
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,658 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij