Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-M12MS/10,0-28X OD - 1407257

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kod. A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Ochrona antykorozyjna wszystkich naświetlanych części metalowych dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4404
  • Wysoka wytrzymałość: odporne na olej, promieniowanie UV, ozon i temperatury od -40°C do +105°C

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407257
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 155 (C-4-2013)
GTIN 4046356773744
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,677 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij