Akcesoria do światłowodów - FOC-TOOL-STRIPPING-2HOLE-250 - 1407008

Szczypce do zdejmowania izolacji z włókien, z 1 otworem 250 µm, do zdejmowania powłoki ochronnej 250 µm na 125 µm, kolejne otwory do usuwania płaszcza zewnętrznego

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1407008
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 387 (C-2-2017)
GTIN 4046356787918
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij