Kabel przyłączeniowy - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Kabel przyłączeniowy, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do adapterów wtyczek zaworów

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406702
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij