Kabel sieciowy - VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0 - 1406603

Konfekcjonowany kabel ethernetowy CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-żyłowy), RAL 5021 (niebieski), gniazdo wbudowane M12, montaż wewnątrz/na gwincie M16 na wtyk RJ45/IP67 obudowa plastikowa push-pull, Line, długość 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406603
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 403 (C-2-2017)
GTIN 4046356476164
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,146 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij