Kabel sieciowy - VS-M12MS-PPC/PL-93E-LI/2,0 - 1406577

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26, elastyczny (7-drutowy), RAL 5021 (niebieski), styk męski M12 na styk męski RJ45/IP67, obudowa z tworzywa push pull, line, długość: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406577
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 299 (PC-2011)
GTIN 4046356476157
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,140 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij