Złącze wtykowe do wbudowania AC - PV-AC-FT-M-C/3-2,5-100 SP - 1406548

Łącznik wtykowy aparaturowy AC, czarny, 3-biegunowy, 2,5 mm² / 300 V / 25 A, złącze zaciskane, długość przewodów: 100 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406548
Jednostka opakowania 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356770088
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij