Złącze wtykowe do wbudowania AC - PV-AC-FT-M-C/3-4-100 SP - 1406547

Łącznik wtykowy aparaturowy AC, czarny, 3-biegunowy, 4 mm² / 300 V / 25 A, złącze zaciskane, długość przewodów: 100 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406547
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356770071
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,033 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij