Wkładka stykowa - HC-Q05-I-CT-M - 1406538

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 5+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406538
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 505 (C-2-2017)
GTIN 4046356932363
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij