Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M 8MR/ 5,0-600 FB - 1406475

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki kątowe M8, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej, higienicznej konstrukcji
  • Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406475
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1BBA -
Strona katalogu Strona 140 (C_4_2013)
GTIN 4046356780421
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 105,000 GRM