Kabel systemowy magistrali - SAC-FSA/ 3,0-93G/R4AQ - 1406449

Brak zdjęcia

Konfekcjonowany kabel EtherCAT®, ekranowany, czwórka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowe żyły), RAL 6018 (żółtozielony), gniazdo M12, SPEEDCON, 4-biegunowy na wtyk RJ45/IP20, długość: 3 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406449
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356767361
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,231 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij