Kabel światłowodowy - FOC-OE-OE-GB01/... - 1406429

Kabel zewnętrzny GOF, 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Kabel zewnętrzny GOF 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe

Zalety

  • Wodoszczelny wzdłuż
  • Zintegrowana zapora przeciwwilgociowa oraz odporna na gryzonie warstwa przędzy szklanej
  • Bardzo wytrzymały polietylenowy płaszcz zewnętrzny
  • Mocne kable okrągłe do układania na zewnątrz
  • Odporność na ozon i prom. UV
  • Zintegrowana zapora przeciwwilgociowa oraz odporna na gryzonie warstwa przędzy szklanej
  • Odporność na ozon i prom. UV

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406429
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 412 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij