Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THR S - 1406397

Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, T - Power, Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
  • Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
  • Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
  • Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
  • Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
  • Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406397
Jednostka opakowania 60 pcs
Minimalne zamówienie 60 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 288 (C-2-2013)
GTIN 4046356804356
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij