Złącza wtykowe RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QE8 - 1406339

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, odejście kabla: kątowy, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
  • One-Piece Design
  • Ekranowanie 360°
  • Duża odporność na uderzenia i wibracje
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406339
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356760751
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,032 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij