Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M8MR/ 0,5-542/M8 FS BK - 1406205

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, żółty, Wtyki kątowe M8, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406205
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356798457
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,025 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij