Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P-10,0-542/ FS SCO BK - 1406167

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1406167
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356798839
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,422 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij