Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, połączenie śrubowe z tyłu, Przykręcenie klapki z przodu, Gwint M5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania

Zalety

  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1405218
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 751 (C-2-2017)
GTIN 4046356738514
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,062 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij