Infrastrukturalne gniazda ładowania - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

CHARX connect, Infrastrukturalne gniazda ładowania, przykręcenie klapki od tyłu, Do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Kompatybilność z wtykami stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Ryglujące urządzenie wykonawcze: 12 V, 4-bieg., Montaż na tylnej ściance, Generacja 1, Logo „PHOENIX CONTACT”

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Gniazdo ładowania stacji do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)

Zalety

  • Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd Phoenix Contact do montażu na stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
  • Zintegrowana blokada podczas ładowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1405214
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key XWBADC -
Strona katalogu Strona 36 (C_7_2019)
GTIN 4046356738477
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 564,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback