Kabel ładujący AC - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHRD00 - 1405194

Linia stylistyczna 1, Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), kabel: 4 m, czerwony, spiralna

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 2, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1405194
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key XWBAAC -
Strona katalogu Strona 721 (C_4_2015)
GTIN 4046356737050
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 057,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij