Kabel sieciowy - SAC-4P-M12MRDC5/10,0-93E/RJ45 - 1405181

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5, 4-bieg., PUR, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki kątowy M12 / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 10 m, Kierunek odejścia C5, Kodowanie 315°

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1405181
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356737296
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,448 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij