Złącza wtykowe RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - 1405141

Złącze wtykowe RJ45, IP67, z ryglowaniem Push-Pull, obudowa metalowa, CAT5e, 4-biegunowe, szybkozłączem QUICKON, dla 1-drutowych i 7-drutowych żył AWG 26 ... 22, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 8,0 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1405141
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 325 (C-8-2013)
GTIN 4046356325929
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,069 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij