Przewody płaskie - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 - 1404870

Interfejs AS, przewód płaski PCW z UL, czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm², 1000 m na bębnie jednokierunkowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404870
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 438 (C-2-2017)
GTIN 4046356327602
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,222 KGM
Numer taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij