Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L - 1404823

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe zaworowe złącze wtykowe z diodą zenera jako układem ochronnym
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Nasze przewody PCW do średnich obciążeń mechanicznych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404823
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356726535
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,363 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij