Gniazdo do zabudowy - SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCO - 1404741

Przepust ścienny M12, montaż od wewnątrz

Gniazdo do zabudowy CAT6A, Ethernet, jednoczęściowe, 8-biegunowe, M12-SPEEDCON, montaż na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z prostym połączeniem lutowanym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404741
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 91 (C-2-2013)
GTIN 4046356737029
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij