Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS B-L - 1404716

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, długość kabla: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasze przewody PCW do średnich obciążeń mechanicznych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1404716
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356724982
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,159 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij